text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Plate
Version 1
with through hole
Main material
steel
Surface finish body
painted
Main colour
daffodil yellow RAL 1007
D1=Internal diameter
22
D=plate diameter
150
H=Height
25
D2
35
Load rating max. kN
90
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
sárgára festett vagy feketére foszfátozott.
További információk
Az állítólábak talpból és üreges csavarból állnak.
A megfelelő üreges csavart a D1 belső átmérő alapján kell kiválasztani.
A maximális statikus teherbírás az üreges csavaroknál található.
Egyedi igényre
További méretek.
Accessory
Hollow screw 27793-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak