Talp eco termoplaszt 27830-20503
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden talp minden menetes orsóval kombinálható
- A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket, és megakadályozza az állítóláb elcsúszását
- B alak csúszásgátló lemezzel
Sales unit
1,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Plate
Version 1
ECO
Version 2
anti-slip plate
Form
B
Main
material
thermoplastic
D=plate diameter
50
H=Height
17,5
Load rating
max. kN
15
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Anyag
Termoplaszt, cinkprésöntvény vagy nemesacél 1.4305 talp.
Csúszásbiztos lemez, termoplasztikus elasztomer.
Kivitel
Termoplaszt talp, fekete.
Cinkprésöntvény talp, kék horganyzott.
Nemesacél talp, fémtiszta.
Cinkprésöntvény talp, kék horganyzott.
Nemesacél talp, fémtiszta.
További információk
A BASIC állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból, ill. egy gömbcsuklóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel.
A csúszásmentes lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza az állítóláb elcsúszását.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27832.
A csúszásmentes lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza az állítóláb elcsúszását.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27832.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.