Talp eco horgany 27830-10301
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden talp minden menetes orsóval kombinálható
- A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket, és megakadályozza az állítóláb elcsúszását
- A alak csúszásgátló lemez nélkül
Mennyiségi egység
3,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Talp
Kivitel 1
eco
Alak
A
Alaptest
anyaga
horgany
D=talpátmérő
30
H=Magasság
11,5
Terhelhetőség
max., kN
16
UNSPSC Code
31161518
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
Termoplaszt, cinkprésöntvény vagy nemesacél 1.4305 talp.
Kivitel
Termoplaszt talp, fekete.
Cinkprésöntvény talp, kék horganyzott.
Nemesacél talp, fémtiszta.
Cinkprésöntvény talp, kék horganyzott.
Nemesacél talp, fémtiszta.
További információk
A BASIC állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27832.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27832.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.