Sapka állítólábakhoz polietilén 27799-1060
- Karcolás elleni védelemmel a felállítási felületen
- Anyaga: polietilén
- Talp 30 mm vagy 60 mm átmérővel
Mennyiségi egység
0,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Sapka
Kivitel 1
állítólábakhoz
Alaptest
anyaga
polietilén
D=külső átmérő
62
H=Magasság
6,8
Talpátmérő
60
UNSPSC Code
31161518
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
Polietilén.
Kivitel
fekete.
További információk
A sapkák a felállítási felületet védik a karcolódásoktól.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.