Láb lengéscsillapítóval acél 27808-074
- Komponens a csuklós láb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A szigetelőlemez elnyeli a rezgéseket, és megakadályozza a csuklós láb elcsúszását
- Hőmérsékleti tartomány -30 °C ... +70 °C
Mennyiségi egység
20,73 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Láb
Kivitel 1
lengéscsillapítóval
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
poliuretán
D=talpátmérő
74
H=Magasság
21
D1
68
D2
9
H1
(préselésnél 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
4 / 2,8 / 1,9
Terhelhetőség
max., kN
1,372
UNSPSC Code
31161701
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
Talp, acél vagy nemesacél 1.4404.
Szigetelőlemez, PUR elasztomer (Sylomer V12).
Kivitel
Talp, kék passzivált vagy fényes.
Szürke szigetelőlemez, ragasztott, csúszásbiztos.
Felhasználási tartomány -30 °C és +70 °C között.
Szürke szigetelőlemez, ragasztott, csúszásbiztos.
Felhasználási tartomány -30 °C és +70 °C között.
További információk
A táblázatban megadott terhelhetőség egy ajánlás arra vonatkozóan, hogy a csillapító betét folyamatos statikus terhelésig használható.
Ez a statikus terhelés 0,4 N/mm² felületi nyomásnak felel meg, amelynél az alapanyag az optimális szigetelési tulajdonságai elérésére törekszik. Ekkor az is számít, hogy dinamikus igénybevétel esetén további terhelés is előfordul, amely akár 0,6 N/mm² nagyságú is lehet.
A szigetelőlemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza a csuklós talp elcsúszását.
Ez a statikus terhelés 0,4 N/mm² felületi nyomásnak felel meg, amelynél az alapanyag az optimális szigetelési tulajdonságai elérésére törekszik. Ekkor az is számít, hogy dinamikus igénybevétel esetén további terhelés is előfordul, amely akár 0,6 N/mm² nagyságú is lehet.
A szigetelőlemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza a csuklós talp elcsúszását.
Rajzi hivatkozás
1) Szigetelőlemez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.