Cap element type H2 steel 27750-08504040
- Kiváló ütéscsillapítást nyújtanak
- A különleges forma lehetővé teszi a gépek és aggregátok zaj- és rezgéscsillapítását alacsony sajátfrekvenciával
- Kifejezetten alkalmas érzékeny műszerek és kisméretű készülékek tárolására
- Hőmérsékleti tartomány: -30 °C ... +80 °C
Sales unit
11,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cap element
Version 1
type H2
Main
material
steel
Component
material
elastomer natural rubber
D=plate diameter
85
H=Height
40
A
110
B
96
D1
53
D2
M10
D3
11,5
L
136
Load rating
max. kN
0,68
Shore grade
40A
UNSPSC Code
31161701
Version
Shore 40A
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
Description
Anyag
5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.
Elasztomer természetes kaucsuk, 40° vagy 60° Shore A keménységű.
Elasztomer természetes kaucsuk, 40° vagy 60° Shore A keménységű.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A kalapforma gumibakok mind radiális, mind axiális irányban nagy rugalmasságúak, és így kiváló ütközéselszigetelést biztosítanak.
A kalapforma gumibakok különleges kialakítása lehetővé teszi a kisebb saját frekvenciával rendelkező gépek és berendezések zaj- és rezgésszigetelését. Ezek az elemek kifejezetten érzékeny műszerek és kis készülékek csapágyazásához alkalmasak.
Az elemeket nem szabad húzó igénybevételnek kitenni.
A kalapforma gumibakok különleges kialakítása lehetővé teszi a kisebb saját frekvenciával rendelkező gépek és berendezések zaj- és rezgésszigetelését. Ezek az elemek kifejezetten érzékeny műszerek és kis készülékek csapágyazásához alkalmasak.
Az elemeket nem szabad húzó igénybevételnek kitenni.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C to +80 °C
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.