text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Slot foot
Version 1
anti-slip plate
Version 2
Type I
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
thermoplastic elastomer
Component colour
black
BN=For slot
6
D=diameter
30
H=Height
10
L=Length
55
H1
7
H2
2,8
H3
5
N
6
N1
6
Profile
30
Type
I
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 1 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Talp, termoplaszt üveggyöngy-erősítésű.
Csúszásbiztos lemez, termoplasztikus elasztomer.
Kivitel
fekete.
További információk
A horonytalpak egy negyed fordulattal gyorsan és egyszerűen rögzíthetők az alumínium profil hornyába.

A hornyos talpak emellett távtartóként vagy ütközőként is használhatók.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought