Gépláb leszakadás elleni biztosítással acél 27760-078160
- Univerzálisan használható elemek bárminemű gép rugalmas tárolására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, hajtógyártás
- Alkalmazás vízszintes irányú mozgások kiküszöbölésére
- Megakadályozza a rázkódások és zajok továbbítását
- Kivitel: leszakadás elleni biztosítóval vagy anélkül
Mennyiségi egység
33,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gépláb
Kivitel 1
leszakadás elleni biztosítással
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
D=talpátmérő
78
H=Magasság
30
A
110
B
78
D1
M10
D2
9
L
128
Shore
keménység
60
Terhelhetőség
max., kN
1,8
UNSPSC Code
31161701
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
Acél, horganyzott.
További információk
A géplábak bevált, univerzálisan felhasználható elemek bárminemű gép rugalmas tárolására. Gyakran alkalmaznak géplábakat olyan helyeken, ahol el akarják kerülni a nagy vízszintes elmozdítást. A vízszintes merevségük minden irányban nagyobb, mint a függőleges merevség. Helyes felhasználás esetében kiválóan megakadályozzák a rázkódások és zajok továbbítását.
A szakadásbiztos géplábak használata kifejezetten olyan felhasználási esetekben kínálkozik, ahol húzó igénybevétellel kell számolni (pl. a hajóépítésben).
A megadott terhelési adatok a statikus terhelés irányértékeinek minősülnek 60° Shore A gumikeménység esetében.
A D2 furatok, a rajzzal ellentétben, oválfuratok formájában is kivitelezhetők.
A szakadásbiztos géplábak használata kifejezetten olyan felhasználási esetekben kínálkozik, ahol húzó igénybevétellel kell számolni (pl. a hajóépítésben).
A megadott terhelési adatok a statikus terhelés irányértékeinek minősülnek 60° Shore A gumikeménység esetében.
A D2 furatok, a rajzzal ellentétben, oválfuratok formájában is kivitelezhetők.
Egyedi igényre
Géplábak 40° vagy 70° Shore A gumikeménységgel.
Rajzi hivatkozás
1) kiszakadásbiztosítással
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.