Csuklós talp lengéscsillapított acél 27806-120
- Komponens a csuklós láb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A szigetelőlemez elnyeli a rezgéseket, és megakadályozza a csuklós talp elcsúszását
Mennyiségi egység
20,73 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós talp
Kivitel 1
lengéscsillapított
Alaptest
anyaga
acél
D1=Menet
M20
D=talpátmérő
60
H=Magasság
50
D3
50
H1
42
H2
8
H3
(préselésnél
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
8 / 6,8 / 5,9
SW
30
T
18
Terhelhetőség
max., kN
0,705
UNSPSC Code
31161701
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
Acél kivitel:
Nemesíthető acél nyomótalp, automataacél gömbelem.
Nemesacél kivitel:
Nemesacél nyomótalp és gömbelem.
Szigetelőlemez, PUR elasztomer (Sylomer V12).
Nemesíthető acél nyomótalp, automataacél gömbelem.
Nemesacél kivitel:
Nemesacél nyomótalp és gömbelem.
Szigetelőlemez, PUR elasztomer (Sylomer V12).
Kivitel
Acél kivitel:
golyós elem, betétedzésű, barnított. Talp, barnított.
Nemesacél kivitel:
fémtiszta.
Szürke szigetelőlemez, ragasztott, csúszásbiztos.
Használati tartomány -30 °C és +70 °C között.
golyós elem, betétedzésű, barnított. Talp, barnított.
Nemesacél kivitel:
fémtiszta.
Szürke szigetelőlemez, ragasztott, csúszásbiztos.
Használati tartomány -30 °C és +70 °C között.
További információk
A táblázatban megadott terhelhetőség egy ajánlás arra vonatkozóan, hogy a csillapító betét folyamatos statikus terhelésig használható.
Ez a statikus terhelés 0,4 N/mm² felületi nyomásnak felel meg, amelynél az alapanyag az optimális szigetelési tulajdonságai elérésére törekszik. Ekkor az is számít, hogy dinamikus igénybevétel esetén további terhelés is előfordul, amely akár 0,6 N/mm² nagyságú is lehet.
A szigetelőlemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza a csuklós talp elcsúszását.
Csuklós talp (lengéscsillapítás nélkül), lásd: 07144.
Rajzi hivatkozás
1) Szigetelőlemez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.