text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós láb
Kivitel 2
csúszásmentes lemez
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
gumi
D1=Menet
M12
D=talpátmérő
50
H1=Teljes magasság
106
H=Magasság
16
L=menethossz
75
H2
28
S
3
SW
14
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
15
UNSPSC Code
31161518
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
Talp, menetes orsó, acél.
Csúszásmentes lemez (NBR) 70 Shore.
Kivitel
Talp, sárgára lakkozva. Menetes orsó, horganyzott.
Csúszásmentes lemez, fekete.
További információk
Erősen terhelhető acél csuklós lábak sárgára lakkozott lábakkal, opcionálisan csúszásmentes lemezzel. A csúszásmentes lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza a csuklós láb elcsúszását.

A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázkódási hatásnál fellépnek, kihatással vannak a terhelhetőségre; ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.

Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought