text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swivel foot
Form
A
Main material
steel
D1=Thread
M20
D=plate diameter
100
H1=Total height
193
H=Height
20
L=thread length
150
H2
43
Load rating max. kN (static load only)
45
S
-
SW
20
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Anyag, kivitel
Acél talp, sárgára lakkozva. Acél menetes orsó, horganyzott.
További információk
Erősen terhelhető acél csuklós lábak sárgára lakkozott lábakkal.

A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázkódási hatásnál fellépnek, kihatással vannak a terhelhetőségre; ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak