text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklócsavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
edzett és barnított
D1=Menet
M12
D2=Menet
M6
T=menetmélység
5
W=Billenőasztal
15°
D3
9,6
KNy1
6
KNy2
10
L1
21,2
L2
16
SW3
9
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
8,5
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
A csuklós csavarok rugalmasan beállítható kötőelemek, amelyek szögek és távolságok kiegyenlítésére szolgálnak.
Például lábelemként gépeken vagy gépházakon.
Anyag

Menetes hüvely, nemesíthető acél, szilárdsági osztály 10.9 vagy nemesacél 1.4305.

Gömbelem, automataacél vagy nemesacél 1.4305.

Kivitel
Nemesíthető acél, nemesített és barnított.
Automataacél, edzett és barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A csuklós csavarokat kizárólag nyomó igénybevételnek szabad kitenni.

A megadott statikus teherbírás a gömbelemhez felhasznált anyagból és az axiális irányú statikus erőből adódik.
A felhasználónak figyelembe kell venni a felhasználás során fellépő hajlító és kihajlási igénybevételt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought