text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Adjustment plug
Version 1
with non-slip inserts
Version 2
for square tubes
Form
C
Form definition
rectangular
Main material
polyamide
Main colour
black
D1=Thread
M22
H=Height
5
L=Length
29
A
60
B
40
H1
5
L1
29
Load rating max. kN (static load only)
4
SW
28
Suitable for
60x40x1,5-2
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Anyag
Alaptest poliamid.
Csúszásgátló betét, poliuretán.
Kivitel
Alaptest fekete.
További információk
A lábak beállítását tehermentesített állapotban kell elvégezni.
A megadott axiális, statikus terhelhetőség 10 mm-re kicsavarozott, teljesen egy síkban fekvő csavarra vonatkozik.
A beállító dugók nem alkalmasak csúszólábként történő használatra és nem dinamikus terhelésre készültek.

Az anyák lamellájának formája lehet zárt vagy megszakított.

A és B alak: 60 mm-től kezdve beszerelt domború menetes betéttel.
Kullanım
A beállító dugókat az iparban, a kisiparban és a háztartásban acélcsövekben, csőburkolatokban vagy alumínium állványokban használják. Különösen alkalmas arra, hogy sima padlókon megakadályozza az elcsúszást.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak