Állítható láb furattal acél 27798-15010X050
- Kiegyenlítik a talajegyenetlenségeket
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A menetes orsó forgathatóan össze van sajtolva a talppal
- Különböző kivitelek
Mennyiségi egység
1,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
furattal
Alaptest
anyaga
acél
D1=Menet
M10
D=talpátmérő
50
H1=Teljes magasság
64
H=Magasság
14
L=menethossz
50
A
35
D2
5,5
SW
17
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
3,5
UNSPSC Code
31161518
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
Talp és menetes orsó, acél.
Kivitel
Talp és menetes orsó, horganyzott.
További információk
A menetes orsó a talppal elforgathatóan összenyomódik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.