Állítható láb furattal acél 27798-14010X030
- Kiegyenlítik a talajegyenetlenségeket
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A menetes orsó forgathatóan össze van sajtolva a talppal
- Különböző kivitelek
Sales unit
0,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Levelling foot
Version 1
with bore
Main
material
steel
D1=Thread
M10
D=plate diameter
40
H1=Total height
41
H=Height
11
L=thread length
30
A
30
D2
5
Load rating
max. kN
(static load only)
3,5
SW
17
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Anyag
Talp és menetes orsó, acél.
Kivitel
Talp és menetes orsó, horganyzott.
További információk
A menetes orsó a talppal elforgathatóan összenyomódik.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.