text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
furattal
Alaptest anyaga
acél
D1=Menet
M10
D=talpátmérő
40
H1=Teljes magasság
31
H=Magasság
11
L=menethossz
20
A
30
D2
5
SW
17
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
3,5
UNSPSC Code
31161518
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
Talp és menetes orsó, acél.
Kivitel
Talp és menetes orsó, horganyzott.
További információk
A menetes orsó a talppal elforgathatóan összenyomódik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought