text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Levelling foot
Version 1
with bore
Main material
steel
D1=Thread
M10
D=plate diameter
30
H1=Total height
62,5
H=Height
12,5
L=thread length
50
A
24,3
D2
4
Load rating max. kN (static load only)
3,5
SW
17
UNSPSC Code
31161518
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
Material
Foot plate and threaded spindle in steel.
Version
Foot plate and threaded spindle galvanised.
Note
The threaded spindle is pressed into the rotatable base.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak