Levelling foot without holes steel 27798-03010X040
- Compensates for uneven ground
- Application sectors: machine and equipment construction, logistics and assembly
- The rotatable threaded spindle is pressed into the foot plate
- Various versions
Mennyiségi egység
€0.86
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Levelling foot
Version 1
without holes
Main
material
steel
D1=Thread
M10
D=plate diameter
30
H1=Total height
52,5
H=Height
12,5
L=thread length
40
Load rating
max. kN
(static load only)
3,5
SW
17
UNSPSC Code
31161518
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
Material
Foot plate and threaded spindle in steel.
Version
Foot plate and threaded spindle galvanised.
Note
The threaded spindle is pressed into the rotatable base.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.