text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
recés tárcsával
Alaptest anyaga
poliamid
Komponens anyaga
acél
D1=Menet
M8
D=talpátmérő
28,5
H1=Teljes magasság
25,3
H=Magasság
9,3
L=menethossz
16
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
4,5
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Anyag
Poliamid.
Csavar, acél.
Kivitel
fekete.
Csavar, horganyzott.
További információk
Állítóláb recézett felállítási felülettel. Merev kivitel.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak