Állítható láb recés tárcsával poliamid 27797-2805X025
- Kiegyenlítik a talajegyenetlenségeket
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Recézett felállítási felület
- Különböző kivitelek
Mennyiségi egység
0,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
recés tárcsával
Alaptest
anyaga
poliamid
Komponens
anyaga
acél
D1=Menet
M5
D=talpátmérő
28,5
H1=Teljes magasság
34,3
H=Magasság
9,3
L=menethossz
25
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
2
UNSPSC Code
31161518
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
Poliamid.
Csavar, acél.
Csavar, acél.
Kivitel
fekete.
Csavar, horganyzott.
Csavar, horganyzott.
További információk
Állítóláb recézett felállítási felülettel. Merev kivitel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.