Állítható láb poliamid szignál kék RAL 5005 27792-10-12110316X100
- Külön védelem a hajlított alátéteknek köszönhetően
- A gumilemez csillapítja a testhangot
- Felhasználási terület: élelmiszer- és gyógyszeripar
Mennyiségi egység
11,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Alak
A
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
szignál kék RAL 5005
Komponens
anyaga
nemesacél
Acélkulcs
1.4301
D1=Menet
M16
D=talpátmérő
103
H1=Teljes magasság
137
H=Magasság
27
L=menethossz
100
H2
37
SW
13
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
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
Talp, poliamid.
Menetes orsó, nemesacél.
Csúszásgátló lemez (NBR) 70 Shore.
Menetes orsó, nemesacél.
Csúszásgátló lemez (NBR) 70 Shore.
Kivitel
Talp, kék RAL 5005.
Menetes orsó, fémtiszta.
Csúszásgátló lemez, fekete.
Menetes orsó, fémtiszta.
Csúszásgátló lemez, fekete.
További információk
Állítólábak nemesacél poliamiddal, opcionálisan csúszásgátló lemezzel. A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza az állítóláb elcsúszását.
A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Egyedi igényre
Menetes orsó, nemesacél 1.4401.
Talp, fekete.
30° fokos dőléssel.
Rajzi hivatkozás
A-alak csúszásmentes lemez nélkül
B-alak csúszásmentes lemezzel
B-alak csúszásmentes lemezzel
Accessory
Hatlapú anya 07212.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.