text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
higiéniai területre
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
gumi
D1=Menet
M24
D=talpátmérő
150
H1=Teljes magasság
199
H=Magasság
35
L=menethossz
65
D2
35
H2
49
H3
134
L1
85
L3
150
SW
20
SW1
30
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
40
UNSPSC Code
31161518
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
Talp, nemesacél, 1.4301.

Menetes orsó, nemesacél, 1.4301.

Gumi felfekvő felület és gumi tömítés (EPDM).

Kivitel
Talp, polírozott.
Menetes orsó, fémtiszta.
Gumi felfekvő felület és gumi tömítés, fekete.
További információk
Az állítóláb olyan állítóhüvellyel rendelkezik, mely a menetet részben fedi. A hüvely belsejében egy O-gyűrű található. Az O-gyűrű megakadályozza a szennyeződés bejutását.

Az EPDM megfelel a gumi termékekre vonatkozó USDA szabványokban található irányelveknek.

A higiéniai területre szánt nemesacél állítólábak teljesítik az USDA (US-Department of Agriculture) Equipment Acceptance Certificate követelményeit.

A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázkódási hatásnál fellépnek, kihatással vannak a terhelhetőségre; ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Rajzi hivatkozás
1) Állítási tartomány
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought