text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítható láb
Alak
B
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
gumi
Komponensek színe
kék
D1=Menet
M20
D=talpátmérő
80
H1=Teljes magasság
192
H=Magasság
30
L=menethossz
150
A
54
Acélkulcs
1.4301
H2
42
SW
17
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
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
Talp, menetes orsó, nemesacél 1.4301.

Gumifeltét (EPDM), FDA-tanúsítvány.

Kivitel
Talp, nemesacél, polírozott.
Menetes orsó, nemesacél, fémtiszta.
Gumifeltét, kék.
További információk
Állítólábak, nemesacél elforgatható beépítésű menetes orsóval és gumi felfekvő felülettel. A masszív gumifeltét vulkanizálás útján szilárdan a talphoz kötődik. A gumifeltét kitűnő talajtapadással rendelkezik. Csillapítja a testből származó zajokat és megnehezíti a rezgések és ütődések átvitelét a padlózatra.

A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.

Nemesacél lábak esetén az M16-os orsómérettől vagy L=150 orsóhossztól kezdve a kulcsnyílás kétoldalú kivitelezésű.

Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
Egyedi igényre

Talp és menetes orsó, nemesacél 1.4401.

Gumifeltét, fekete.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak