Állítható láb nemesacél 27790-10-106016X200
- FDA által bevizsgált
- Felhasználási terület: élelmiszerek és kültéri felhasználás
- Külön védelem a hajlított alátéteknek köszönhetően
- A gumilemez csillapítja a testhangot
- Megfelelő anya mellékelve
Mennyiségi egység
€18.31
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
gumi
Komponensek
színe
kék
D1=Menet
M16
D=talpátmérő
60
H1=Teljes magasság
240
H=Magasság
27
L=menethossz
200
Acélkulcs
1.4301
H2
40
SW
13
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
7
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
Material
Foot plate, threaded spindle stainless steel 1.4301.
Rubber pad (EPDM), FDA tested.
Version
Foot plate polished stainless steel
Threaded spindle bright stainless steel.
Rubber base blue.
Threaded spindle bright stainless steel.
Rubber base blue.
Note
Stainless steel levelling feet with pivoting threaded spindle and rubber base. The solid rubber base is permanently vulcanised to the sheet metal plate. The rubber base has an excellent surface grip. It is sound damping and impedes transmission of vibrations and impacts to the floor.
The load values specified in the table are based on a test series, in which a static load was applied perpendicular to the plates through the centre of the spindle. Radially acting forces, such as those produced by vibrations or other shaking effects, affect the load rating and are not taken into account for the specified values.
For stainless steel feet from spindle size M16 or from spindle length L=150, the nut is a two flat disc.
Supplied with matching nut.
The load values specified in the table are based on a test series, in which a static load was applied perpendicular to the plates through the centre of the spindle. Radially acting forces, such as those produced by vibrations or other shaking effects, affect the load rating and are not taken into account for the specified values.
For stainless steel feet from spindle size M16 or from spindle length L=150, the nut is a two flat disc.
Supplied with matching nut.
On request
Foot plate and threaded spindle stainless steel 1.4401.
Rubber pad NBR, black.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.