Állítható láb nemesacél 27790-10-105012X100
- FDA által bevizsgált
- Felhasználási terület: élelmiszerek és kültéri felhasználás
- Külön védelem a hajlított alátéteknek köszönhetően
- A gumilemez csillapítja a testhangot
- Megfelelő anya mellékelve
Sales unit
12,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Levelling foot
Form
A
Main
material
stainless steel
Component
material
rubber
Component
colour
blue
D1=Thread
M12
D=plate diameter
50
H1=Total height
132
H=Height
24
L=thread length
100
H2
32
Load rating
max. kN
(static load only)
4
SW
14
Steel code
1.4301
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
Description
Anyag
Talp, menetes orsó, nemesacél 1.4301.
Gumifeltét (EPDM), FDA-tanúsítvány.
Kivitel
Talp, nemesacél, polírozott.
Menetes orsó, nemesacél, fémtiszta.
Gumifeltét, kék.
Menetes orsó, nemesacél, fémtiszta.
Gumifeltét, kék.
További információk
Állítólábak, nemesacél elforgatható beépítésű menetes orsóval és gumi felfekvő felülettel. A masszív gumifeltét vulkanizálás útján szilárdan a talphoz kötődik. A gumifeltét kitűnő talajtapadással rendelkezik. Csillapítja a testből származó zajokat és megnehezíti a rezgések és ütődések átvitelét a padlózatra.
A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Nemesacél lábak esetén az M16-os orsómérettől vagy L=150 orsóhossztól kezdve a kulcsnyílás kétoldalú kivitelezésű.
Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Nemesacél lábak esetén az M16-os orsómérettől vagy L=150 orsóhossztól kezdve a kulcsnyílás kétoldalú kivitelezésű.
Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
Egyedi igényre
Talp és menetes orsó, nemesacél 1.4401.
Gumifeltét, fekete.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.