text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Levelling foot
Version 1
round
Version 2
with hexagon
Main material
polyamide
Component material
steel
D1=Thread
M8
D=plate diameter
47
H1=Total height
56
H=Height
16
L=thread length
40
Load rating max. kN (static load only)
4
SW
13
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Anyag
Poliamid.
Csavar, acél.
Kivitel
fekete.
Csavar, horganyzott.
További információk
Állítóláb hatszöggel és kereszthoronnyal a talp alján a szerelés megkönnyítésére.
Merev kivitel.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak