text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Levelling foot
Form
B
Main material
stainless steel
Component material
rubber
H1=Total height
110
H=Height
25
L=thread length
75
A
54
D
80
D1
M16
H2
35
Load rating max. kN (static load only)
10
SW
13
Steel code
1.4301
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
Description

Anyag
Talp, menetes orsó, acél vagy nemesacél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.

Egyedi igényre

Menetes orsó, nemesacél 1.4401.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak