Állítható láb nemesacél 27790-2208012X75
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A gumilemez csillapítja a testhangot
- Megfelelő anya mellékelve
- Anyaga: acél vagy nemesacél talp, menetes orsó
Sales unit
18,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Állítható láb
Alak
B
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
gumi
H1=Teljes magasság
110
H=Magasság
25
L=menethossz
75
A
54
Acélkulcs
1.4301
D
80
D1
M12
H2
35
SW
14
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
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
Description
Anyag
Talp, menetes orsó, acél vagy nemesacél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
Egyedi igényre
Menetes orsó, nemesacél 1.4401.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.