Levelling foot stainless steel 27790-2206020X200
- Components for assembling a swivel foot
- Application sectors: machine and equipment construction, logistics and assembly
- Rubber pad dampen structural sound
- Suitable nuts included
- Material: Foot plate and threaded spindle, steel or stainless steel
Mennyiségi egység
€23.71
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Levelling foot
Form
B
Main
material
stainless steel
Component
material
rubber
H1=Total height
235
H=Height
22
L=thread length
200
A
45
D
60
D1
M20
H2
35
Load rating
max. kN
(static load only)
7
SW
17
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
Material
Foot plate and threaded spindle steel or stainless steel.
Rubber support (NBR) 80 Shore.
Rubber support (NBR) 80 Shore.
Version
Foot plate and threaded spindle galvanised steel.
Foot plate polished stainless steel.
Threaded spindle bright stainless steel.
Rubber support, vulcanised, black.
Foot plate polished stainless steel.
Threaded spindle bright stainless steel.
Rubber support, vulcanised, black.
On request
Threaded spindle stainless steel 1.4401.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.