Levelling foot steel 27790-1105014X150
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A gumilemez csillapítja a testhangot
- Megfelelő anya mellékelve
- Anyaga: acél vagy nemesacél talp, menetes orsó
Mennyiségi egység
9,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Levelling foot
Form
A
Main
material
steel
Component
material
rubber
H1=Total height
179
H=Height
19
L=thread length
150
D
50
D1
M14
H2
29
Load rating
max. kN
(static load only)
4
SW
14
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
Talp, menetes orsó, acél vagy nemesacél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
További információk
Levelling feet steel or stainless steel with pivoting threaded spindle and rubber base. The solid rubber base is permanently vulcanised to the sheet metal plate. The rubber base has an excellent surface grip. It is sound damping and impedes transmission of vibrations and impacts to the floor.
The load values specified in the table are based on a test series, in which a static load was applied perpendicular to the plates through the centre of the spindle. Radially acting forces such as those produced by vibrations or other shaking effects, affect the load rating and are not taken into account for the specified values.
For stainless steel feet from spindle size M16, the wrench sizes apply across two flats.
Supplied with matching nut.
The load values specified in the table are based on a test series, in which a static load was applied perpendicular to the plates through the centre of the spindle. Radially acting forces such as those produced by vibrations or other shaking effects, affect the load rating and are not taken into account for the specified values.
For stainless steel feet from spindle size M16, the wrench sizes apply across two flats.
Supplied with matching nut.
On request
Threaded spindle stainless steel 1.4401.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.