Állítható láb üreges csavarral acél sárga RAL 1007 festett 27793-1111203622X100
- Üreges csavarok segítségével fix padlórögzítés hozható létre
- Pontos szintezés a finommenetnek révén
- Alkalmas nagy terhelésre
- Megfelelő anya mellékelve
- Különösen CNC gépekhez, robotokhoz, automatizáláshoz
Mennyiségi egység
43,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
üreges csavarral
Kivitel 2
ellenanyával
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
festett
Alaptest
színe
sárga RAL 1007
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
D1=Menet
M36x2
D2=Belső átmérő
22
D=talpátmérő
120
H1=Teljes magasság
140
H=Magasság
25
L=menethossz
100
H2
15
SW
41
SW1
55
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
90
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
Talp és üreges csavar, acél.
Kivitel
Talp, fekete, foszfátozott, fekete vagy sárga színre festett.
Üreges csavar, horganyzott vagy feketére foszfátozott.
Üreges csavar, horganyzott vagy feketére foszfátozott.
További információk
Az állítólábak nagy terhelésekre alkalmasak. Különösen nagy gépeknél és berendezéseknél, valamint az automatizálásban és a robotika területén használhatók.
Az állítóláb az üreges csavarral közvetlenül a padlóhoz rögzíthető. A finom meneteknek köszönhetően a gép optimálisan és pontosan beállítható.
A táblázatban megadott értékeket kísérletsorozat alapján határozták meg, amelynél az orsó középpontjában a talpra merőlegesen ható statikus terhelést alkalmaztak. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Legfeljebb 3° foknál kisebb dőlésszög kiegyenlítésére alkalmas.
A kiszállítás külön tételekben történik.
Az állítóláb az üreges csavarral közvetlenül a padlóhoz rögzíthető. A finom meneteknek köszönhetően a gép optimálisan és pontosan beállítható.
A táblázatban megadott értékeket kísérletsorozat alapján határozták meg, amelynél az orsó középpontjában a talpra merőlegesen ható statikus terhelést alkalmaztak. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Legfeljebb 3° foknál kisebb dőlésszög kiegyenlítésére alkalmas.
A kiszállítás külön tételekben történik.
Szállítási terjedelem
Talp 27793-04.
Üreges csavar 27793-10.
Anya 07210-02.
Üreges csavar 27793-10.
Anya 07210-02.
Accessory
Anya 07210-02.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.