Levelling foot for hygienic area stainless steel 27791-05-106012X140
- Kifejezetten higiéniai területre
- Alkalmazási területek: élelmiszeripar, sörfőzdék, tejfeldolgozó üzemek, ital-, valamint gyógyszeripar
- Magas felületi minőség
- 3-A tanúsítvánnyal
- 15°-os dőlésszög
Sales unit
65,59 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Levelling foot
Version 1
for hygienic area
Form
A
Form definition
without fastening holes
Main
material
stainless steel
D1=Thread
M12
D=plate diameter
60
H1=Total height
191
H=Height
23
L=thread length
79
D2
24
H2
51
H3
112
L1
60
L2
45
L3
140
Load rating
max. kN
(static load only)
10
SW
13
SW1
20
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Anyag
Talp és menetes orsó, nemesacél 1.4301.
Gumifeltét (NBR) 85 Shore +/-5, FDA tanúsítvány.
Gumi tömítés, szilikon, FDA tanúsítvány.
Gumifeltét (NBR) 85 Shore +/-5, FDA tanúsítvány.
Gumi tömítés, szilikon, FDA tanúsítvány.
Kivitel
Magasfényű polírozott talp.
Fémtiszta menetes orsó.
Fekete gumifeltét.
Kék gumitömítés.
Fémtiszta menetes orsó.
Fekete gumifeltét.
Kék gumitömítés.
További információk
A 3-A Sanitary Standard szabvány szerint tanúsított.
A felület kiváló minősége és a menetes járatok 2-szeres tömítése, valamint az állítható gépláb tengelycsuklójának különleges tömítése megakadályozza a szennyeződés lerakódását és a tisztítási időket minimálisra csökkenti.
A gépláb 3-A emblémával kerül szállításra.
A felület kiváló minősége és a menetes járatok 2-szeres tömítése, valamint az állítható gépláb tengelycsuklójának különleges tömítése megakadályozza a szennyeződés lerakódását és a tisztítási időket minimálisra csökkenti.
A gépláb 3-A emblémával kerül szállításra.
Kullanım
A gépláb kifejezetten az élelmiszeriparban, a söriparban, a tejiparban, az üdítőital-iparban és a gyógyszeriparban használt gépekhez, berendezésekhez és készülékekhez alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) Állítási tartomány
Accessory
Thread cover 27791-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.