text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Vezetőcsap
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Csapátmérő
13
D2=Menet
M10
L=Hossz
50
L1
15
SW
6
UNSPSC Code
31161510
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
Description

Anyag
1.7225 acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Vezetőcsapok rugók megvezetéséhez. Ezek meghatározzák a rugók helyzetét és megakadályozzák az oldalirányú kihajlást.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak