Távtartó csődarab acél barnított 26095-30220X080
Sales unit
14,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spacer tube
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
D1=Outside diameter
30
L=Length
80
D2
22
UNSPSC Code
31161510
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
Description
Anyag
1.0308 acél.
Kivitel
barnított, edzett 57 ±1 HRC.
További információk
Távtartó csődarabok rugók megvezetéséhez. Ezek meghatározzák a rugók helyzetét és megakadályozzák az oldalirányú kihajlást.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.