text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Távtartó csődarab
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Külső átmérő
10
L=Hossz
50
D2
7
UNSPSC Code
31161510
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
1.0308 acél.
Kivitel
Black oxidised, hardened 57 ±1 HRC.
Note
Spacer tubes for guiding springs. These determine the position of the springs and prevent lateral flexing.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought