Szorítógyűrű acél barnított 26095-05-1652804
Mennyiségi egység
6,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítógyűrű
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Belső átmérő
16,5
D2=Külső átmérő
28
S1
4
UNSPSC Code
31161510
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
Acél 1.0503
Kivitel
barnított, edzett ≈ 54 HRC.
További információk
Alátétek (tányérrugós alátétek) tekercselt nyomórugók és elasztomer rugók egyszerű előfeszítéséhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.