text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavaros nyomórugó
Kivitel 2
nagy terhelés
ISO
ISO 10243
Alaptest anyaga
króm-szilícium-acél
Alaptest színe
Vörös
D1=Csapátmérő
12,5
D=furatátmérő
25
L0=Hossz
115
F N
65,2
F max. N
2250
F1 N
1500
F2 N
1870
S max.
35
S1
23
S2
29
UNSPSC Code
31161508
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
Króm-szilícium-acél
Kivitel
Piros.
További információk
Hosszúságok, átmérő, erő és szín az ISO 10243 szerint.

F1 megadja a rugó terhelését hosszú élettartamhoz az L0 20%-át kitevő rugóútnál.
F2 megadja a rugó terhelését közepes élettartamhoz az L0 25%-át kitevő rugóútnál.
Fmax. megadja a rugó maximális terhelését az L0 30%-át kitevő rugóútnál.

F=a rugó 1 mm-es összenyomásához szükséges
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak