text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Compression spring
Version 2
heavy loading
ISO
ISO 10243
Main material
chrome-silicon steel
Main colour
red
D1=Pin diameter
6,3
D=bore diameter
12,5
L0=Length
38
F N
29,3
F max. N
334
F1 N
223
F2 N
278
S max.
11
S1
7,6
S2
9,5
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Anyag
Króm-szilícium-acél
Kivitel
Piros.
További információk
Hosszúságok, átmérő, erő és szín az ISO 10243 szerint.

F1 megadja a rugó terhelését hosszú élettartamhoz az L0 20%-át kitevő rugóútnál.
F2 megadja a rugó terhelését közepes élettartamhoz az L0 25%-át kitevő rugóútnál.
Fmax. megadja a rugó maximális terhelését az L0 30%-át kitevő rugóútnál.

F=a rugó 1 mm-es összenyomásához szükséges
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak