Compression spring chrome-silicon steel green 26000-1206190
- Ingadozó és folyamatos terhelésekhez
- Alkalmazás max. 230 °C munkahőmérsékletig lehetséges
- Extra hőkezeléssel
- Hosszú élettartam
Sales unit
11,23 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Compression spring
Version 2
light loading
ISO
ISO 10243
Main
material
chrome-silicon steel
Main
colour
green
D1=Pin diameter
6,3
D=bore diameter
12,5
L0=Length
190
F
N
2
F
max. N
152
F1
N
95
F2
N
114
S
max.
76
S1
48
S2
57
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Anyag
Króm-szilícium-acél
Kivitel
Zöld.
További információk
Hosszúságok, átmérő, erő és szín az ISO 10243 szerint.
F1 megadja a rugó terhelését hosszú élettartamhoz az L0 25%-át kitevő rugóútnál.
F2 megadja a rugó terhelését közepes élettartamhoz az L0 30%-át kitevő rugóútnál.
Fmax. megadja a rugó maximális terhelését az L0 40%-át kitevő rugóútnál.
F=a rugó 1 mm-es összenyomásához szükséges
F1 megadja a rugó terhelését hosszú élettartamhoz az L0 25%-át kitevő rugóútnál.
F2 megadja a rugó terhelését közepes élettartamhoz az L0 30%-át kitevő rugóútnál.
Fmax. megadja a rugó maximális terhelését az L0 40%-át kitevő rugóútnál.
F=a rugó 1 mm-es összenyomásához szükséges
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.