text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelőkarima
Alaptest anyaga
acél
D=Menet
M25x1,5
H=Vastagság
12
L=hossz/szélesség
54
A
40
D1
9
UNSPSC Code
31161702
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
Acél.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
A szerelőkarima használata során egy ellenanyát alkalmazni a lengéscsillapító biztosításához. A kompakt építési mód miatt a kialakítás helytakarékos.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought