Lengéscsillapító beállítható nemesacél 26301-1410014
- A kívánt csillapítás pontos beállítása
- Tetszőleges beépítési helyzet
- Feltöltés USDA-H1 szerinti élelmiszerminőségi olajjal
- Integrált fix ütközővel
- Beszerelésre kész
Mennyiségi egység
190,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lengéscsillapító
Kivitel 1
beállítható
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nemesacél
D=Menet
M14x1
A
2,5
D1
10
D2
4
Effektív tömeg
max. kg
1500
K
4,5
L
105
L1
8
L2
78
Löket
S
14
Max. energia-felvétel
löketenként
Nm
30
Max. energia-felvétel
óránként
Nm
50000
SW1
13
Sebességtartomány
m/s
V=0,08 - 6
UNSPSC Code
31161701
Visszatérítő
erő
N
23
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
Ház, acél 1.4404.
Dugattyúrúd, rozsdamentes 1.4125.
Ütközőfej, műanyag.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Az ipari lengéscsillapítók karbantartásmentes, beszerelésre kész hidraulikus elemek. Gyárilag fix ütközővel vannak szerelve. Az állítható kivitel lehetővé teszi a kívánt csillapítás beállítását. A lengéscsillapító beszerelését követően a berendezést néhány alkalommal működtetni kell, amelynek során addig kell beállítást végezni, amíg el nem érjük a kívánt lassítást.
Az óránkénti maximális energiafelvétel túllépése lehetséges, ha időnként nem üzemeltetjük, vagy a lengéscsillapítót levegővel hűtjük. A beépítési helyzet tetszőleges.
Az óránkénti maximális energiafelvétel túllépése lehetséges, ha időnként nem üzemeltetjük, vagy a lengéscsillapítót levegővel hűtjük. A beépítési helyzet tetszőleges.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.