text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Lengéscsillapító
Kivitel 1
beállítható
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
D=Menet
M10X1
A
2,5
D1
6
D2
3
Effektív tömeg max. kg
500
K
3,5
L
68,5
L1
6,5
L2
48,5
Löket S
10
Max. energia-felvétel löketenként Nm
15
Max. energia-felvétel óránként Nm
24000
Sebességtartomány m/s
V=0,2 - 3,5
UNSPSC Code
31161701
Visszatérítő erő N
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
Description

Anyag

Ház, acél 1.4404.
Dugattyúrúd, rozsdamentes 1.4125.
Ütközőfej, műanyag.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Az ipari lengéscsillapítók karbantartásmentes, beszerelésre kész hidraulikus elemek. Gyárilag fix ütközővel vannak szerelve. Az állítható kivitel lehetővé teszi a kívánt csillapítás beállítását. A lengéscsillapító beszerelését követően a berendezést néhány alkalommal működtetni kell, amelynek során addig kell beállítást végezni, amíg el nem érjük a kívánt lassítást.
Az óránkénti maximális energiafelvétel túllépése lehetséges, ha időnként nem üzemeltetjük, vagy a lengéscsillapítót levegővel hűtjük. A beépítési helyzet tetszőleges.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak