Lengéscsillapító beállítható acél 26300-2015016
- A kívánt csillapítás pontos beállítása
- Tetszőleges beépítési helyzet
- Integrált fix ütközővel
- Karbantartásmentes
- Beszerelésre kész
Sales unit
109,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Lengéscsillapító
Kivitel 1
beállítható
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
D=Menet
M20X1,5
D1
18
D2
6
Effektív tömeg
max. kg
200
L
127
L1
17
L2
76
L3
8
Löket
S
16
Max. energia-felvétel
óránként
Nm
20580
SW
24
Sebességtartomány
m/s
0,3 - 2
Tengelyeltérés
max. (°)
2,5
UNSPSC Code
31161701
Visszatérítő
erő
N
18,1
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
Description
Anyag
Acél ház.
Ház M8x0,75 nemesacél.
Acél dugattyúrúd.
Acél anyacsavar.
Ütközőfej, acél, műanyag.
Ház M8x0,75 nemesacél.
Acél dugattyúrúd.
Acél anyacsavar.
Ütközőfej, acél, műanyag.
Kivitel
Nikkelezett ház.
Ház M8x0,75 fényes.
Ház M8x1 barnított.
Keménykrómozott dugattyúrúd.
Nikkelezett anyacsavar.
Ház M8x0,75 fényes.
Ház M8x1 barnított.
Keménykrómozott dugattyúrúd.
Nikkelezett anyacsavar.
További információk
Az ipari lengéscsillapítók karbantartásmentes, beszerelésre kész hidraulikus elemek. Integrált rögzített ütközővel rendelkeznek. Az állítható kivitel lehetővé teszi a kívánt csillapítás beállítását. A lengéscsillapító beszerelését követően a berendezést néhány alkalommal működtetni kell, amelynek során addig kell beállítást végezni, amíg el nem érjük a kívánt fékhatást.
Az óránkénti maximális energiafelvétel túllépése lehetséges, ha időnként lekapcsolást vagy a lengéscsillapítót levegővel hűtik. A beépítési helyzet tetszőleges.
Az óránkénti maximális energiafelvétel túllépése lehetséges, ha időnként lekapcsolást vagy a lengéscsillapítót levegővel hűtik. A beépítési helyzet tetszőleges.
Figyelembe veendő
Az állítható ipari M8x1 lengéscsillapítókat (26300-0810008) csak egy anyával szállítjuk.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.