text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Shock absorber
Version 1
adjustable
Main material
steel
Component material
steel
D=Thread
M12X1
D1
8
D2
3,5
L
84
L1
8
L2
61
L3
4
SW
14
Travel S
10
UNSPSC Code
31161701
axis deviation max. (°)
2,5
effective mass max. kg
30
max. energy input per hour Nm
5880
max. energy input per stroke Nm
4,9
return force N
9,8
speed range m/s
0,3 - 2
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
Description

Anyag
Acél ház.
Ház M8x0,75 nemesacél.
Acél dugattyúrúd.
Acél anyacsavar.
Ütközőfej, acél, műanyag.
Kivitel
Nikkelezett ház.
Ház M8x0,75 fényes.
Ház M8x1 barnított.
Keménykrómozott dugattyúrúd.
Nikkelezett anyacsavar.
További információk
Az ipari lengéscsillapítók karbantartásmentes, beszerelésre kész hidraulikus elemek. Integrált rögzített ütközővel rendelkeznek. Az állítható kivitel lehetővé teszi a kívánt csillapítás beállítását. A lengéscsillapító beszerelését követően a berendezést néhány alkalommal működtetni kell, amelynek során addig kell beállítást végezni, amíg el nem érjük a kívánt fékhatást.
Az óránkénti maximális energiafelvétel túllépése lehetséges, ha időnként lekapcsolást vagy a lengéscsillapítót levegővel hűtik. A beépítési helyzet tetszőleges.

Figyelembe veendő
Az állítható ipari M8x1 lengéscsillapítókat (26300-0810008) csak egy anyával szállítjuk.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak