Lengéscsillapító beállítható acél 26300-0810008
- A kívánt csillapítás pontos beállítása
- Tetszőleges beépítési helyzet
- Integrált fix ütközővel
- Karbantartásmentes
- Beszerelésre kész
Mennyiségi egység
104,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lengéscsillapító
Kivitel 1
beállítható
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
D=Menet
M8X1
D1
6,4
D2
2,5
Effektív tömeg
max. kg
15
L
61,1
L1
5,1
L2
43,9
L3
3
Löket
S
8
Max. energia-felvétel
löketenként
Nm
3,5
Max. energia-felvétel
óránként
Nm
5650
SW
10
Sebességtartomány
m/s
0,3 - 2
Tengelyeltérés
max. (°)
2
UNSPSC Code
31161701
Visszatérítő
erő
N
5,3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél ház.
Ház M8x0,75 nemesacél.
Acél dugattyúrúd.
Acél anyacsavar.
Ütközőfej, acél, műanyag.
Ház M8x0,75 nemesacél.
Acél dugattyúrúd.
Acél anyacsavar.
Ütközőfej, acél, műanyag.
Kivitel
Nikkelezett ház.
Ház M8x0,75 fényes.
Ház M8x1 barnított.
Keménykrómozott dugattyúrúd.
Nikkelezett anyacsavar.
Ház M8x0,75 fényes.
Ház M8x1 barnított.
Keménykrómozott dugattyúrúd.
Nikkelezett anyacsavar.
További információk
Az ipari lengéscsillapítók karbantartásmentes, beszerelésre kész hidraulikus elemek. Integrált rögzített ütközővel rendelkeznek. Az állítható kivitel lehetővé teszi a kívánt csillapítás beállítását. A lengéscsillapító beszerelését követően a berendezést néhány alkalommal működtetni kell, amelynek során addig kell beállítást végezni, amíg el nem érjük a kívánt fékhatást.
Az óránkénti maximális energiafelvétel túllépése lehetséges, ha időnként lekapcsolást vagy a lengéscsillapítót levegővel hűtik. A beépítési helyzet tetszőleges.
Az óránkénti maximális energiafelvétel túllépése lehetséges, ha időnként lekapcsolást vagy a lengéscsillapítót levegővel hűtik. A beépítési helyzet tetszőleges.
Figyelembe veendő
Az állítható ipari M8x1 lengéscsillapítókat (26300-0810008) csak egy anyával szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.