text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rezgéscsillapító
Kivitel 1
kétrészes
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
neoprén
Komponensek színe
fekete
D1=Belső átmérő
9,9
D=külső átmérő
31,8
F (vastagság H2) = axiális terhelés
65
F1 (vastagság H2) = radiális terhelés
20
H=Magasság
31,8
D2
19,8
D3
19
Forgatónyomaték Nm (vastagság H2)
10
Frekvencia Hz (vastagság H2)
15
H1
12,7
H2
9,4
R
0,75
Shore keménység
55+5
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
Szigetelő anyag neoprén
Külső test, acél
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A kétrészes rezgéscsillapítók arra szolgálnak, hogy gépek és berendezések között stabil csatlakozást, vagy a szomszédos alkatrészektől megbízható elválasztást hozzanak létre.
A gumiütközők anyagösszetételük miatt az érintkezési felületeken súrlódási nyomokat és elszíneződéseket képeznek például a padlón vagy a támaszfelületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők világosszürke színben külön rendelésre szállíthatók.

Alkalmazható 10 kg - 285 kg terhelési tartományban.

A H méret a rezgéscsillapító magassága beépítéskor.

Termékek színkódolása:
Sárga pont = Shore-keménység 35.
Piros pont = Shore-keménység 45.
Zöld pont = Shore-keménység 55.
Kék pont = Shore-keménység 65.
Fehér pont = Shore-keménység 75.
Kullanım
Nyomja be rezgéscsillapító alsó részét (P2) a lemez (P3) furatába (D3). A lemez P3 a legtöbb esetben az alaplemez, amelyre a gépet vagy a berendezést szerelik fel. Végül helyezze a rezgéscsillapító felső részét (P1) az alsó részre (P2). Az utolsó lépésben csavarozza a rezgéscsillapítót és az alaplapot megfelelő csavarral a padlóra vagy egy más alkatrészre. Javasoljuk, hogy helyezzen alátétet a felső rész (P1) és a csavar közé, hogy ily módon megvédje a neoprént a csavartól. A D= 31,8 mm átmérőjű rezgéscsillapítókhoz a 07305-08, a D= 47,5 mm átmérőjű rezgéscsillapítókhoz pedig a 07305-18 alátétet javasoljuk. A rezgéscsillapító úgy függőlegesen, mint vízszintesen is felcsavarozható. De emellett a különböző terhelési adatokat is figyelembe kell venni.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Figyelem
- Ne lépje túl a hőmérséklet-tartományt, különben nem garantálható a teljes működésképesség.
- Nem ellenálló maró tisztítószerekkel, benzinnel és olajjal szemben.
- Lehetőleg kerülje el az érintkezést éles tárgyakkal, hogy kizárja a neoprén megsérülésének lehetőségét.
- Tartsa be a H magasságot beépített állapotban, hogy ezzel megakadályozza a rezgéscsillapító megrongálódását.
Figyelembe veendő
A rezgéscsillapítók optimális használata érdekében tartsa be a felhasznált alaplap/oldallap előírt magasságát (H2/H3).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak