text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gumi-fém mennyezeti tartóelem
Kivitel 1
Belső menet
Alak
C
Alaktípus
kör
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
természetes gumi
B=Szélesség
62,5
D=átmérő
63
E=Furattávolság
85
G=Menet
M10
H=Magasság
30
SW=kulcsnyílás
21
D2
10,5
H3
1,5
Menettípus
belső menet
Shore keménység
40
Terhelés N
250
UNSPSC Code
31161701
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
Acél.
Természetes kaucsuk, keménységi fok puha (45 Shore A), közepes (60 Shore A) és kemény (70 Shore A).
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A gumi-fém mennyezeti tartóelemek beépített leszakítás elleni biztosítóval rendelkező függőelemek, amelyek világítótestek, készülékek és csővezetékek felfüggesztésére alkalmasak. A mennyezeti tartóelemek húzásra terhelhetők és rugalmasan felveszik mind a lökő, mind a gyorsító erőket.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak