Gumi-fém ütközősín acél 26120-10004512057
- Nagy ütőerők felvételéhez
- Nagy tömegek tárolásához
- Hőmérsékleti tartomány: -30 °C ... +80 °C
Sales unit
56,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rubber-metal buffer block
Main
material
steel
Component
material
elastomer natural rubber
B=Width
100
H=Height
45
L=Length
200
A
160
A1
50
D
13
F1
N
14000
L1
120
S
10
Shore grade
57A
UNSPSC Code
31161701
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
Description
Anyag
Acél.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 57° Shore A.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 57° Shore A.
Kivitel
Feketére lakkozott acél (26120-02501904557, 26120-05003507057 és 26120-10004512057 horganyzott).
További információk
Nagy ütőerők elnyelésére és nagy tömegek megtartására szolgál.
Az adott terhelési adatok statikus állandó terhelésre vonatkoznak 57 Shore A gumikeménység mellett.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
* Fém alkatrész 30 mm széles.
Az adott terhelési adatok statikus állandó terhelésre vonatkoznak 57 Shore A gumikeménység mellett.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
* Fém alkatrész 30 mm széles.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.