text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gumi-fém ütközősín
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
B=Szélesség
50
H=Magasság
35
L=Hossz
130
A
100
D
8,5
F1 N
3100
L1
70
S
5
Shore keménység
57A
UNSPSC Code
31161701
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
Acél.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 57° Shore A.
Kivitel
Feketére lakkozott acél (26120-02501904557, 26120-05003507057 és 26120-10004512057 horganyzott).
További információk
Nagy ütőerők elnyelésére és nagy tömegek megtartására szolgál.
Az adott terhelési adatok statikus állandó terhelésre vonatkoznak 57 Shore A gumikeménység mellett.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.

* Fém alkatrész 30 mm széles.

Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak