text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Fém alkatrészek, nemesacél 1.4401.
Elasztomer szilikon, közepes keménységű 55° Shore A.


Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Szilikon, kék FDA-konform.
További információk
A gumiütközők megtalálhatók többek között berendezések csapágyazásánál és lökésgátlóként, mozgó tömegek rugóútjának korlátozásához.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +180 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought